Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,8166 € - 0,9021 € | 4000 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
10161265 | 0,7569 € - 0,841 € | 600 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
|
1,558 € - 1,558 € | 100 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
1,1403 € - 1,1985 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,2985 € - 2,2985 € | 1800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,806 € - 1,806 € | 1726 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
3,4329 € - 3,4329 € | 1500 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
0,8778 € - 0,924 € | 825 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,5463 € - 0,6314 € | 1441 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,806 € - 1,9103 € | 5098 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
3,3731 € - 3,3731 € | 1900 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,3402 € - 1,4074 € | 2165 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,4367 € - 0,5137 € | 4314 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,6352 € - 0,7058 € | 1586 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,788 € - 0,8284 € | 2672 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,403 € - 2,5224 € | 5 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
2,403 € - 2,403 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,6427 € - 0,7141 € | 4355 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
2,0447 € - 2,0447 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,4835 € - 1,4835 € | 187 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer