Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1204 € - 0,1204 € | 1271 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2823 € - 0,3526 € | 12112 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,0757 € - 1,0757 € | Demander le délai de livraison ici |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1613 € - 0,1613 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4534 € - 0,4534 € | 11153 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3515 € - 0,3818 € | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2723 € - 0,2951 € | 58000 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7041 € - 1,7041 € | 20 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | 514416 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0088 € - 0,0088 € | 74018 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244265 | 0,0091 € - 0,0091 € | 1275235 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,3703 € - 0,4232 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3515 € - 0,3818 € | 14600 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2099 € - 0,2099 € | 61 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1613 € - 0,1765 € | 53906 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5385 € - 0,5385 € | 2838 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2723 € - 0,2951 € | 23788 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7041 € - 1,7041 € | Demander le délai de livraison ici |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0965 € - 0,0965 € | 5153 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3758 € - 0,3758 € | 41567 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer