Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,372 € - 0,3984 € | 8160 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,7683 € - 0,7683 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4476 € - 0,4738 € | 297 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0097 € | 570631 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8795 € - 0,9571 € | 463 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0243 € - 0,0243 € | 313608 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0667 € - 0,0667 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2966 € - 0,3229 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3758 € - 0,3758 € | 41567 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0778 € - 0,0848 € | 19652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3703 € - 0,4232 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4534 € - 0,4534 € | 355 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5385 € - 0,5385 € | 1675 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | 343636 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0778 € - 0,0848 € | 153905 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,502 € - 0,502 € | 7700 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0422 € - 0,0706 € | 1848 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3453 € - 0,3453 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10244449 | 0,0237 € - 0,0261 € | 451300 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,6527 € - 0,6527 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer