Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
10244784 0,1209 € - 0,1209 € 6962 En stock
125.0 mm
432.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,372 € - 0,3984 € 3316 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Naturel
50.0 kg
Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
140.0 mm
Naturel
13.0 kg
0,1567 € - 0,1689 € 13233 En stock
150.0 mm
500.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,1613 € - 0,1765 € 53906 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Noir
55.0 kg
0,7531 € - 0,7531 € 311 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,0176 € - 0,0176 € 9231 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Noir
8.0 kg
0,0243 € - 0,0243 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
165.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,502 € - 0,502 € Demander le délai de livraison ici
140.0 mm
480.0 mm
Noir
114.0 kg
10244265 0,0091 € - 0,0091 € 1275235 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,2823 € - 0,3526 € 12112 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,0176 € - 0,0176 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
142.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,4229 € - 0,4229 € 9673 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Noir
114.0 kg
0,3453 € - 0,3453 € 1788 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Naturel
114.0 kg
0,0088 € - 0,0088 € 74018 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Noir
8.0 kg
0,502 € - 0,502 € 7700 En stock
140.0 mm
480.0 mm
Naturel
114.0 kg
0,2099 € - 0,2099 € 1798 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,5385 € - 0,5385 € 1675 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Noir
114.0 kg
1,0757 € - 1,0757 € 3000 En stock
267.0 mm
880.0 mm
Naturel
114.0 kg
0,0582 € - 0,0582 € 11092 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Noir
18.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244784

Gamme de prix
0,1209 € - 0,1209 €

Niveaux de stock
6962 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    432.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturel

10278680

Gamme de prix
0,3984 € - 0,372 €

Niveaux de stock
3316 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    53.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10447154


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244807

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
13233 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247433

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
53906 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    88.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247358

Gamme de prix
0,7531 € - 0,7531 €

Niveaux de stock
311 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    812.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    246.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244852

Gamme de prix
0,0176 € - 0,0176 €

Niveaux de stock
9231 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244357

Gamme de prix
0,0243 € - 0,0243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    165.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Noir

10251591

Gamme de prix
0,502 € - 0,502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    140.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244265

Gamme de prix
0,0091 € - 0,0091 €

Niveaux de stock
1275235 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    96.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturel

10278598

Gamme de prix
0,3526 € - 0,2823 €

Niveaux de stock
12112 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244340

Gamme de prix
0,0176 € - 0,0176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Noir

10251584

Gamme de prix
0,4229 € - 0,4229 €

Niveaux de stock
9673 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturel

10245231

Gamme de prix
0,3453 € - 0,3453 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244814

Gamme de prix
0,0088 € - 0,0088 €

Niveaux de stock
74018 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    15.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturel

10245255

Gamme de prix
0,502 € - 0,502 €

Niveaux de stock
7700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    140.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247273

Gamme de prix
0,2099 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    99.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Noir

10251607

Gamme de prix
0,5385 € - 0,5385 €

Niveaux de stock
1675 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    166.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturel

10245293

Gamme de prix
1,0757 € - 1,0757 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    880.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    267.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244944

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
11092 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    265.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2