Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0355 € - 0,0355 € | 10859 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2264 € - 0,2528 € | 13358 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1008 € | Demander le délai de livraison ici |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244777 | 0,1008 € - 0,1008 € | 12880 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,5055 € - 0,5317 € | 4598 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Noir
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0138 € - 0,0138 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | 286767 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7531 € - 0,7531 € | 2075 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7683 € - 0,7683 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,0199 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4534 € - 0,4534 € | 355 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0237 € - 0,0261 € | 337100 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4229 € - 0,4229 € | 1248 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,0757 € - 1,0757 € | Demander le délai de livraison ici |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | 5966 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1293 € - 0,1405 € | 2596 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4442 € - 0,4442 € | 29965 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer