Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,2723 € - 0,2951 € 23788 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Noir
80.0 kg
1,7041 € - 1,7041 € Demander le délai de livraison ici
360.0 mm
1168.0 mm
Noir
80.0 kg
0,1613 € - 0,1613 € Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
280.0 mm
Naturel
55.0 kg
Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
200.0 mm
Noir
8.0 kg
1000 En stock
40.0 mm
160.0 mm
Naturel
22.4 kg
0,372 € - 0,3984 € 8160 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Noir
50.0 kg
0,4534 € - 0,4534 € 355 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,0089 € - 0,0097 € 570631 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Noir
8.0 kg
0,7531 € - 0,7531 € 311 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,1613 € - 0,1765 € 53906 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Noir
55.0 kg
0,2099 € - 0,2099 € 1798 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,7531 € - 0,7531 € 2075 En stock
246.0 mm
812.0 mm
Noir
80.0 kg
0,3515 € - 0,3818 € Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
610.0 mm
Naturel
80.0 kg
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
98.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,0243 € - 0,0243 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
165.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,0965 € - 0,0965 € 5153 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,4534 € - 0,4534 € 11153 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Noir
80.0 kg
0,3758 € - 0,3758 € 41567 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Noir
80.0 kg
0,2099 € - 0,2099 € 61 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Noir
55.0 kg
0,0176 € - 0,0176 € 9231 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Noir
8.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247518

Gamme de prix
0,2951 € - 0,2723 €

Niveaux de stock
23788 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    133.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247594

Gamme de prix
1,7041 € - 1,7041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1168.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    360.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247259

Gamme de prix
0,1613 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Noir

10447420


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    2.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    52.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 4.5 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Naturel

10629741


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Largeur totale
    4.5 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.4 kg
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278697

Gamme de prix
0,3984 € - 0,372 €

Niveaux de stock
8160 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    53.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247334

Gamme de prix
0,4534 € - 0,4534 €

Niveaux de stock
355 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    710.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    220.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244838

Gamme de prix
0,0097 € - 0,0089 €

Niveaux de stock
570631 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247358

Gamme de prix
0,7531 € - 0,7531 €

Niveaux de stock
311 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    812.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    246.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247433

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1613 €

Niveaux de stock
53906 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    88.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247273

Gamme de prix
0,2099 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
1798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    99.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247570

Gamme de prix
0,7531 € - 0,7531 €

Niveaux de stock
2075 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    812.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    246.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247310

Gamme de prix
0,3818 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    185.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturel

10560389


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    98.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244357

Gamme de prix
0,0243 € - 0,0243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    165.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247228

Gamme de prix
0,0965 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
5153 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247556

Gamme de prix
0,4534 € - 0,4534 €

Niveaux de stock
11153 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    710.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    220.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247525

Gamme de prix
0,3758 € - 0,3758 €

Niveaux de stock
41567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    166.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247440

Gamme de prix
0,2099 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    99.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244852

Gamme de prix
0,0176 € - 0,0176 €

Niveaux de stock
9231 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2