Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,8795 € - 0,9571 € 9659 En stock
270.0 mm
914.0 mm
Noir
80.0 kg
0,5128 € - 0,5128 € 22611 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,0154 € - 0,0154 € 137453 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Noir
8.0 kg
0,0176 € - 0,0176 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
142.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,4229 € - 0,4229 € 9673 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Noir
114.0 kg
10244265 0,0091 € - 0,0091 € 1275235 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,2823 € - 0,3526 € 12112 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,0245 € - 0,0245 € 286767 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Noir
18.0 kg
0,0686 € - 0,0686 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
368.0 mm
Noir
22.0 kg
0,0582 € - 0,0582 € 1793 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,0243 € - 0,0243 € 313608 En stock
44.0 mm
165.0 mm
Noir
8.0 kg
0,0263 € - 0,0263 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
203.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,0593 € - 0,0643 € 394 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Noir
18.0 kg
0,3453 € - 0,3453 € 1788 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Naturel
114.0 kg
0,5385 € - 0,5385 € 1675 En stock
166.0 mm
550.0 mm
Noir
114.0 kg
Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
178.0 mm
Noir
22.4 kg
0,0154 € - 0,0154 € 343636 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,0088 € - 0,0088 € 74018 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Noir
8.0 kg
0,2677 € - 0,2677 € 600 En stock
63.0 mm
230.0 mm
Naturel
114.0 kg
1,1897 € - 1,1897 € Demander le délai de livraison ici
317.0 mm
1030.0 mm
Naturel
114.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247587

Gamme de prix
0,9571 € - 0,8795 €

Niveaux de stock
9659 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    914.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    270.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247341

Gamme de prix
0,5128 € - 0,5128 €

Niveaux de stock
22611 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    762.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    236.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244845

Gamme de prix
0,0154 € - 0,0154 €

Niveaux de stock
137453 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244340

Gamme de prix
0,0176 € - 0,0176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Noir

10251584

Gamme de prix
0,4229 € - 0,4229 €

Niveaux de stock
9673 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244265

Gamme de prix
0,0091 € - 0,0091 €

Niveaux de stock
1275235 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    96.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturel

10278598

Gamme de prix
0,3526 € - 0,2823 €

Niveaux de stock
12112 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244890

Gamme de prix
0,0245 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
286767 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244975

Gamme de prix
0,0686 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244586

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
1793 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    265.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244869

Gamme de prix
0,0243 € - 0,0243 €

Niveaux de stock
313608 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    165.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244364

Gamme de prix
0,0263 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244951

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    292.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturel

10245231

Gamme de prix
0,3453 € - 0,3453 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Noir

10251607

Gamme de prix
0,5385 € - 0,5385 €

Niveaux de stock
1675 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    166.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 178.0 mm 45.0 mm Nylon Noir

10447864


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    178.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    45.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.4 kg
Lien de serrage 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244333

Gamme de prix
0,0154 € - 0,0154 €

Niveaux de stock
343636 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244814

Gamme de prix
0,0088 € - 0,0088 €

Niveaux de stock
74018 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    15.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturel

10245224

Gamme de prix
0,2677 € - 0,2677 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    230.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    63.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Naturel

10245309

Gamme de prix
1,1897 € - 1,1897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1030.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    317.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2