Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10245019 | 0,0365 € - 0,0398 € | 166604 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,4476 € - 0,4738 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1209 € - 0,1209 € | 15109 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,023 € | 54037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| 0,1535 € - 0,1535 € | 21798 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0365 € - 0,0398 € | 15194 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244784 | 0,1209 € - 0,1209 € | 6962 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 1,7041 € - 1,7041 € | Demander le délai de livraison ici |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8795 € - 0,9571 € | 463 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0243 € - 0,0243 € | 313608 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244449 | 0,0237 € - 0,0261 € | 451300 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,2099 € - 0,2099 € | 61 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0563 € - 0,0563 € | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7531 € - 0,7531 € | 311 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10247600 | 2,0236 € - 2,0236 € | Demander le délai de livraison ici |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 0,1613 € - 0,1765 € | 53906 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5128 € - 0,5128 € | 22611 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | 137453 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg