Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0582 € - 0,0582 € | 1793 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | 343636 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2264 € - 0,2528 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0593 € - 0,0643 € | 1258183 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3453 € - 0,3453 € | 1788 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4229 € - 0,4229 € | 9673 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1613 € - 0,1613 € | 9276 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0236 € - 2,0236 € | 100 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0088 € - 0,0088 € | 162243 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4264 € - 0,476 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7683 € - 0,7683 € | Demander le délai de livraison ici |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6527 € - 0,6527 € | 6300 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | 334126 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | 548185 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0686 € - 0,0686 € | 37172 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,029 € - 0,029 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 173 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,029 € - 0,029 € | 6380 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg