Menu Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0821 € - 0,0821 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € 102852 En stock
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € 31000 En stock
Naturel
À clipser
0,0703 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0703 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € 880 En stock
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0703 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10634677

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10033401

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10034408

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10031759

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10031704

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
102852 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10031568

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10034309

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10637425

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10639320

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
  • Hauteur totale
    62.9 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10033265

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10030271

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10033333

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10033364

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10033425

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10031575

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10033388

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10031681

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10032992

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10033029

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10487976

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    44.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm