Menu Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,1025 € - 0,1025 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0981 € - 0,0981 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0965 € - 0,0965 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0703 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0703 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,1108 € - 0,1108 € 1000 En stock
Naturel
À clipser
0,0792 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
0,0703 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10030042

Gamme de prix
0,1025 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10033302

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10030134

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10030202

Gamme de prix
0,0965 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10033258

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10639306

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    56.9 mm
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10487976

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Hauteur totale
    44.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10033296

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10030325

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10032855

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10030318

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10033135

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10033050

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 12.7 mm PA Naturel

10030011

Gamme de prix
0,1108 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10030172

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10033319

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 10.2 mm PA Naturel

10030332

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10033067

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 15.2 mm PA Naturel

10030097

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10488201

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558