Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les loqueteaux magnétiques à visser sont à montage en surface et tendent à être plus adaptés aux applications à usage intensif que la version encliquetable. La gamme est adaptée à différentes épaisseurs de panneaux et forces.
Séries: SR5428
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Force de traction | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,55 € - 47,355 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
40,5798 € - 85,2288 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
7,5235 € - 15,7953 € | 71 En stock |
|
Zamac
|
Loqueteau et contre-plaque
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
4,715 € - 9,904 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Laiton
|
Loqueteau et contre-plaque
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
21,6385 € - 21,6385 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,8695 € - 24,9178 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Zamak
|
Loqueteau et contre-plaque
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10201817 | 25,5943 € - 53,751 € | 13 En stock |
|
Zamak
|
Loqueteau et contre-plaque
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
1,3735 € - 2,6383 € | 165 En stock |
|
PA
|
Gâche
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
53,628 € - 112,6168 € | 15 En stock |
|
Acier inoxydable
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
20,2233 € - 38,8065 € | 49 En stock |
|
Zamak
|
Pêne
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21,7608 € - 45,7048 € | 16 En stock |
|
Zamak
|
Loqueteau et contre-plaque
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10201794 | 17,507 € - 36,7668 € | 21 En stock |
|
Zamak
|
Loqueteau et contre-plaque
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
14,637 € - 30,75 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Zamak
|
Loqueteau et contre-plaque
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer