Menu Rechercher

Loquets à came d'armoires à clé

En stock

Cette gamme de verrous à came sont adaptées aux meubles d'agencement, armoires de sécurité et armoires d'entrepôts. Un choix d'options clés identiques ou clés différentes et un éventail de gammes de poignées est proposé pour convenir aux différentes exigences des applications.

Séries: SR1887

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Finition Type de clé Ajouter au panier
19,5195 € - 19,5232 € 46 En stock
Revêtement poudre noire
Clé carrée 8,0 mm
19,3317 € - 30,0714 € 165 En stock
Chromé
Clés identiques
10,0199 € - 18,7376 € 24 En stock
25,5071 € - 55,4269 € 75 En stock
17,8377 € - 17,8377 € Demander le délai de livraison ici
24,0907 € - 24,0907 € 20 En stock
25,5071 € - 55,4269 € Demander le délai de livraison ici
17,8377 € - 17,8377 € Demander le délai de livraison ici
28,3592 € - 61,6799 € 9 En stock
10,0199 € - 20,1152 € Demander le délai de livraison ici
17,1554 € - 34,9244 € 14 En stock
24,0865 € - 52,4134 € 26 En stock
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Chromé
Clé fendue
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Chromé
Clé fendue
Loquet d’armoire Clé carrée 8,0 mm Zamac

20077723

Gamme de prix
19,5232 € - 19,5195 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    À clé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Forme
    Came étagée
Loquet à clé 22.2 mm 20.2 mm Laiton Naturel

20049133

Gamme de prix
30,0714 € - 19,3317 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273296

Gamme de prix
18,7376 € - 10,0199 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Forme
    Flat Cam
  • Longueur de came
    20.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273203

Gamme de prix
55,4269 € - 25,5071 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273289

Gamme de prix
17,8377 € - 17,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273173

Gamme de prix
24,0907 € - 24,0907 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273197

Gamme de prix
55,4269 € - 25,5071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273272

Gamme de prix
17,8377 € - 17,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Laiton

10273166

Gamme de prix
61,6799 € - 28,3592 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Laiton
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    7419809099
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273302

Gamme de prix
20,1152 € - 10,0199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Forme
    Flat Cam
  • Longueur de came
    20.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273319

Gamme de prix
34,9244 € - 17,1554 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    19.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273180

Gamme de prix
52,4134 € - 24,0865 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Zamac
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques 8.0 mm Zamac

20002015


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Clés identiques
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Forme
    Loquet droit
Loquet d’armoire Clés différentes 8.0 mm Zamac

20002022


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Clés différentes
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Forme
    Loquet droit