Menu Rechercher

Loquets à expansion

En stock

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
2,2386 € - 3,6765 € 93 En stock
20067731 2,476 € - 3,8515 € 79 En stock
Loquet à expansion N/A Noir 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20124113

Gamme de prix
3,6765 € - 2,2386 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la douille
    Caoutchouc SBR
  • Matière de la poignée
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Ø trou
    3.3 mm
  • Ø trou
    4.1 mm
  • Épaisseur minimale des cadres compatibles
    3.2 mm
Loquet à expansion N/A Noir 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20067731

Gamme de prix
3,8515 € - 2,476 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la douille
    SBR
  • Matière de la poignée
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Ø trou
    4.5 mm
  • Ø trou
    5.8 mm
  • Code produit
    3926909790