Menu Rechercher

Loquets à levier de compression encastrés

En stock

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de la face Type de déclencheur Longueur totale Mécanisme de verrouillage Largeur de face Plage de taille du trou de montage Emprise Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
93.0 mm
Flush
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
25,5533 € - 35,7746 € 118 En stock
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 - 46.0 mm
7,4543 € - 11,5956 € 47 En stock
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 mm
7,6217 € - 11,8559 € 46 En stock
93.0 mm
Flush
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
5,8848 € - 9,1541 € 634 En stock
93.0 mm
Flush
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
24.0 mm
6,1156 € - 9,5132 € 57 En stock
93.0 mm
Flush
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
11,8688 € - 18,4625 € 10 En stock
110.0 mm
125.0 mm
Sans cylindre
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
11,276 € - 17,5405 € 30 En stock
110.0 mm
125.0 mm
Sans cylindre
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
26,1478 € - 44,7146 € 97 En stock
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
17,9888 € - 25,1843 € 60 En stock
85.0 mm
Flush
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
17,9888 € - 25,1843 € 109 En stock
85.0 mm
Flush
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
13,3748 € - 20,8052 € 46 En stock
89.0 mm
Flush
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
17,343 € - 24,2802 € 28 En stock
85.0 mm
Flush
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
Verrou à compression 0 mm 24.0 mm Alliage zinc

10549902


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    25.0 - 86.0 mm
  • Emprise
    0 - 24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Zamac

20064419

Gamme de prix
35,7746 € - 25,5533 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Emprise
    24.0 - 46.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Zamac

20064402

Gamme de prix
11,5956 € - 7,4543 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Locking
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20060022

Gamme de prix
11,8559 € - 7,6217 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    25.0 - 86.0 mm
  • Emprise
    0 - 24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 109.0 mm 24.0 mm Alliage zinc

20060060

Gamme de prix
9,1541 € - 5,8848 €

Niveaux de stock
634 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Non-Locking
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20060077

Gamme de prix
9,5132 € - 6,1156 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    25.0 - 86.0 mm
  • Emprise
    24.0 - 46.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 110.0 mm 50.0 mm Noir

20074340

Gamme de prix
18,4625 € - 11,8688 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    110.0 mm
  • Largeur de face
    50.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    36.0 - 48.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
Loquet à levier de compression 110.0 mm 50.0 mm Noir

20074357

Gamme de prix
17,5405 € - 11,276 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    110.0 mm
  • Largeur de face
    50.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    51.0 - 63.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
Loquet à levier de compression 109.0 mm 50.0 mm Noir

20074326

Gamme de prix
44,7146 € - 26,1478 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    109.0 mm
  • Largeur de face
    50.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    36.0 - 48.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
Loquet à levier de compression 85.0 mm 35.0 mm Noir

20121334

Gamme de prix
25,1843 € - 17,9888 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    85.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    25.0 - 86.0 mm
  • Emprise
    24.0 - 46.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 85.0 mm 35.0 mm Noir

20121341

Gamme de prix
25,1843 € - 17,9888 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    85.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    25.0 - 86.0 mm
  • Emprise
    24.0 - 46.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 89.0 mm 35.0 mm Noir

20125905

Gamme de prix
20,8052 € - 13,3748 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    89.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    51.0 - 63.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 85.0 mm 35.0 mm Noir

20121358

Gamme de prix
24,2802 € - 17,343 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    85.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    25.0 - 86.0 mm
  • Emprise
    0 - 24.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm