Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de loquets à ressort est adaptée aux applications en bois ou en métal. La gamme est proposée avec ou sans contre-plaque et avec ou sans butée en position ouverte. Ils sont faciles à installer avec un montage à un seul trou sur le cadre et la porte;
Séries: SR5471
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale du corps | Largeur totale du corps | Finition | Diamètre de boulon | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodisé
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Brut
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Brut
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Zingué
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodisé
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| 8,0612 € - 16,9402 € | 137 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 85,239 € - 168,8636 € | 5 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Zingué
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,5914 € - 49,5506 € | 149 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zingué
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,1492 € - 46,5155 € | 150 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zingué
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,1365 € - 17,1124 € | 479 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,4129 € - 32,5243 € | 307 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Zingué
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,1097 € - 29,6184 € | 50 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,5837 € - 11,797 € | 72 En stock |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1283 € - 7,9774 € | Demander le délai de livraison ici |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,2711 € - 29,9521 € | 149 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zingué
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer