Menu Rechercher

Manchons de câble - protection thermique

En stock

Les manchons de câble tressés sont couramment utilisés avec des câbles ou fils et offrent une protection thermique et une haute résistance à l’abrasion. Leur douceur au toucher et leur aspect lisse facilitent leur installation. Se coupe facilement à l’aide de ciseaux standard. Plage de fonctionnement : -196 C à 350 C (-320 F à 662 F).

  • Matière : fibre Nomex™
  • Classé ignifuge UL94 V0.
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètres de câbles compatibles Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
342,9363 € - 370,7681 € 10 En stock
12.0 mm
377,8607 € - 430,7476 € 4 En stock
15.0 mm
10310083 124,8665 € - 142,3233 € 13 En stock
3.0 mm
191,777 € - 229,1552 € 16 En stock
6.0 mm
1 015,0544 € - 1 015,0544 € 6 En stock
50.0 mm
550,1898 € - 627,2278 € 12 En stock
25.0 mm
843,2527 € - 843,2527 € 10 En stock
40.0 mm
282,591 € - 315,4597 € 2 En stock
10.0 mm
707,3869 € - 707,3869 € 14 En stock
30.0 mm
443,9855 € - 506,1497 € 1 En stock
20.0 mm
244,8899 € - 273,3998 € 10 En stock
8.0 mm
Manchon de protection thermique 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Gamme de prix
370,7681 € - 342,9363 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    12.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Gamme de prix
430,7476 € - 377,8607 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    15.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Gamme de prix
142,3233 € - 124,8665 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Gamme de prix
229,1552 € - 191,777 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Gamme de prix
1 015,0544 € - 1 015,0544 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    50.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Gamme de prix
627,2278 € - 550,1898 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Gamme de prix
843,2527 € - 843,2527 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    40.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Gamme de prix
315,4597 € - 282,591 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Gamme de prix
707,3869 € - 707,3869 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    30.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Gamme de prix
506,1497 € - 443,9855 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Manchon de protection thermique 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Gamme de prix
273,3998 € - 244,8899 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Vendu par
    Rouleau
  • Diamètre nominal intérieur
    8.0 mm
  • Longueur de rouleau
    30.5 m
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0