Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,2883 € - 0,3204 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,4249 € - 0,4721 € 220 En stock
27.9 mm
14.9 mm
6.9 mm
0,8048 € - 0,8943 € 99 En stock
28.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,333 € - 0,37 € 1500 En stock
12.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,2731 € - 0,3035 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,333 € - 0,37 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
0,4454 € - 0,4948 € 942 En stock
15.0 mm
14.2 mm
6.3 mm
0,4668 € - 0,5187 € 110 En stock
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,282 € - 0,3133 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,1802 € - 0,2002 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,2494 € - 0,2771 € 1384 En stock
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,3395 € - 0,3772 € 1200 En stock
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
1,9964 € - 2,2183 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
8.5 mm
0,3207 € - 0,3562 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
0,1843 € - 0,2048 € 6890 En stock
9.8 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1696 € - 0,1885 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,6766 € - 0,7517 € 880 En stock
28.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,1742 € - 0,1935 € 1500 En stock
10.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,4957 € - 0,5508 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
15.8 mm
7.9 mm
0,3776 € - 0,4195 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
14.2 mm
7.0 mm
  • sur 11
Ferrite cylindrique 5.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Gamme de prix
0,3204 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.9 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Gamme de prix
0,4721 € - 0,4249 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.9 mm
  • Diamètre total
    14.9 mm
  • Largeur
    27.9 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Gamme de prix
0,8943 € - 0,8048 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.0 mm 12.0 mm 12.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Gamme de prix
0,37 € - 0,333 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Gamme de prix
0,3035 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Gamme de prix
0,37 € - 0,333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre total
    10.5 mm
  • Largeur
    25.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.3 mm 14.2 mm 15.0 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Gamme de prix
0,4948 € - 0,4454 €

Niveaux de stock
942 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Gamme de prix
0,5187 € - 0,4668 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    30.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Gamme de prix
0,3133 € - 0,282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Gamme de prix
0,2002 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    12.5 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Gamme de prix
0,2771 € - 0,2494 €

Niveaux de stock
1384 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Largeur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Gamme de prix
0,3772 € - 0,3395 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 8.5 mm 20.0 mm 20.0 mm 150 Ω 260 Ω K5B

10318768

Gamme de prix
2,2183 € - 1,9964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    8.5 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Gamme de prix
0,3562 € - 0,3207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Largeur
    18.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.0 mm 8.0 mm 9.8 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Gamme de prix
0,2048 € - 0,1843 €

Niveaux de stock
6890 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    9.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 8.0 mm 16.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Gamme de prix
0,1885 € - 0,1696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Gamme de prix
0,7517 € - 0,6766 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 5.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Gamme de prix
0,1935 € - 0,1742 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Gamme de prix
0,5508 € - 0,4957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.9 mm
  • Diamètre total
    15.8 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Gamme de prix
0,4195 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B