Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,2683 € - 0,2981 € 3400 En stock
8.0 mm
14.5 mm
10.2 mm
1,5882 € - 1,7648 € 159 En stock
28.5 mm
24.5 mm
10.2 mm
10318874 1,7692 € - 1,9657 € 72 En stock
33.0 mm
29.0 mm
15.0 mm
0,3568 € - 0,3965 € 1260 En stock
5.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
1,9223 € - 2,1359 € 1088 En stock
15.5 mm
14.0 mm
7.0 mm
0,1388 € - 0,1542 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
9.4 mm
6.3 mm
1,9833 € - 2,2037 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
10320242 0,4057 € - 0,4508 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,0719 € - 0,0799 € 6000 En stock
6.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
3,5762 € - 3,9739 € 2214 En stock
31.0 mm
30.7 mm
13.0 mm
0,3932 € - 0,4369 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
2,1312 € - 2,368 € 28 En stock
20.5 mm
20.5 mm
11.0 mm
0,108 € - 0,12 € 270 En stock
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,6771 € - 1,8634 € 1353 En stock
23.0 mm
19.5 mm
8.0 mm
0,0282 € - 0,0313 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
2,2159 € - 2,4621 € 450 En stock
22.0 mm
23.0 mm
135.0 mm
4,2707 € - 4,7453 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
20.8 mm
2,8867 € - 3,2074 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
18.0 mm
2,6327 € - 2,925 € 108 En stock
32.5 mm
25.5 mm
2,4632 € - 2,7371 € 112 En stock
33.0 mm
20.5 mm
  • sur 11
Ferrite toroïde 10.2 mm 14.5 mm 8.0 mm 29 Ω 69 Ω K5B

10320150

Gamme de prix
0,2981 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre total
    14.5 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

10318836

Gamme de prix
1,7648 € - 1,5882 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre total
    24.5 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

10318874

Gamme de prix
1,9657 € - 1,7692 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre total
    29.0 mm
  • Largeur
    33.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Gamme de prix
0,3965 € - 0,3568 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

10318744

Gamme de prix
2,1359 € - 1,9223 €

Niveaux de stock
1088 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Largeur
    15.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

10638842

Gamme de prix
0,1542 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre total
    9.4 mm
  • Largeur
    7.2 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

10318805

Gamme de prix
2,2037 € - 1,9833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre total
    19.5 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Gamme de prix
0,4508 € - 0,4057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

10318881

Gamme de prix
3,9739 € - 3,5762 €

Niveaux de stock
2214 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre total
    30.7 mm
  • Largeur
    31.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Gamme de prix
0,4369 € - 0,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre total
    16.5 mm
  • Largeur
    16.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

10318829

Gamme de prix
2,368 € - 2,1312 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Diamètre total
    20.5 mm
  • Largeur
    20.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 4.0 mm 8.0 mm 6.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Gamme de prix
0,12 € - 0,108 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

10318775

Gamme de prix
1,8634 € - 1,6771 €

Niveaux de stock
1353 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    19.5 mm
  • Largeur
    23.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Gamme de prix
0,0313 € - 0,0282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    1.5 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Largeur
    3.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

10318843

Gamme de prix
2,4621 € - 2,2159 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    135.0 mm
  • Diamètre total
    23.0 mm
  • Largeur
    22.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamide

10314425

Gamme de prix
4,7453 € - 4,2707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Diamètre total
    20.8 mm
  • Largeur
    31.0 mm
  • Code produit
    8547900000
Ferrite + boîtier 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamide

10314371

Gamme de prix
3,2074 € - 2,8867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    31.0 mm
  • Code produit
    8547900000
Ferrite + boîtier 25.5 mm 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

10318522

Gamme de prix
2,925 € - 2,6327 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue carrée avec boîtier plastique
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Largeur
    32.5 mm
  • Matière
    A5
  • Code produit
    8547900000
Ferrite + boîtier 20.5 mm 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

10318515

Gamme de prix
2,7371 € - 2,4632 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue carrée avec boîtier plastique
  • Diamètre total
    20.5 mm
  • Largeur
    33.0 mm
  • Matière
    A5
  • Code produit
    8547900000