Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
219 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Hauteur extérieure Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,0246 € - 0,0273 € Demander le délai de livraison ici
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,0269 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0269 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
0,0593 € - 0,0659 € Demander le délai de livraison ici
58 Ω
8.0 mm
39 Ω
0,2286 € - 0,254 € Demander le délai de livraison ici
175 Ω
120 Ω
0,593 € - 0,6589 € 693 En stock
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
0,8611 € - 0,9567 € 252 En stock
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
0,3497 € - 0,3885 € Demander le délai de livraison ici
173 Ω
25.0 mm
106 Ω
0,3239 € - 0,3598 € 300 En stock
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
0,3763 € - 0,4181 € 582 En stock
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
0,2675 € - 0,2973 € 825 En stock
137 Ω
20.0 mm
72 Ω
0,4849 € - 0,5388 € Demander le délai de livraison ici
195 Ω
28.5 mm
128 Ω
0,9192 € - 1,0213 € 1623 En stock
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
0,4944 € - 0,5494 € Demander le délai de livraison ici
156 Ω
28.0 mm
91 Ω
0,5938 € - 0,6598 € Demander le délai de livraison ici
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
0,0825 € - 0,0916 € Demander le délai de livraison ici
121 Ω
14.5 mm
75 Ω
0,1011 € - 0,1124 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
12.7 mm
55 Ω
0,1781 € - 0,1979 € Demander le délai de livraison ici
104 Ω
16.0 mm
59 Ω
0,1122 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
0,1304 € - 0,1449 € Demander le délai de livraison ici
71 Ω
10.0 mm
48 Ω
  • sur 11
Ferrite cylindrique 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    52 Ω
  • Longueur totale
    4.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    37 Ω
  • Impédance 100 MHz
    55 Ω
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    27 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Gamme de prix
0,0659 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    39 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

10629949

Gamme de prix
0,254 € - 0,2286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    120 Ω
  • Impédance 100 MHz
    175 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Gamme de prix
0,6589 € - 0,593 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    105 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Gamme de prix
0,9567 € - 0,8611 €

Niveaux de stock
252 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    148 Ω
  • Impédance 100 MHz
    241 Ω
  • Longueur totale
    28.57 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Gamme de prix
0,3885 € - 0,3497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    106 Ω
  • Impédance 100 MHz
    173 Ω
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Gamme de prix
0,3598 € - 0,3239 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    172 Ω
  • Impédance 100 MHz
    264 Ω
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Gamme de prix
0,4181 € - 0,3763 €

Niveaux de stock
582 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    63 Ω
  • Impédance 100 MHz
    107 Ω
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Gamme de prix
0,2973 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    72 Ω
  • Impédance 100 MHz
    137 Ω
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Gamme de prix
0,5388 € - 0,4849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Gamme de prix
1,0213 € - 0,9192 €

Niveaux de stock
1623 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    210 Ω
  • Longueur totale
    29.0 mm
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Gamme de prix
0,5494 € - 0,4944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    91 Ω
  • Impédance 100 MHz
    156 Ω
  • Longueur totale
    28.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Gamme de prix
0,6598 € - 0,5938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    178 Ω
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 75 Ω 121 Ω K5B

10319482

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    75 Ω
  • Impédance 100 MHz
    121 Ω
  • Longueur totale
    14.5 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 3.3 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Gamme de prix
0,1124 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    55 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 5.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Gamme de prix
0,1979 € - 0,1781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    59 Ω
  • Impédance 100 MHz
    104 Ω
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 4.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    27 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 4.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    48 Ω
  • Impédance 100 MHz
    71 Ω
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100