Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.
Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.
Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur | Diamètre total | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,282 € - 0,3133 € | 330 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,333 € - 0,37 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1697 € - 0,1886 € | 3800 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3681 € - 0,409 € | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2056 € - 0,2285 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,5295 € - 0,5883 € | 300 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4885 € - 0,5427 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1323 € - 0,147 € | 150 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0925 € - 0,1028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,7758 € - 1,9731 € | 20 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
1,5451 € - 1,7171 € | 80 En stock |
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
3,0938 € - 3,4375 € | 14786 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2138 € - 0,2375 € | 1400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,2673 € - 0,297 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2791 € - 0,3101 € | 1200 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3277 € - 0,3642 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2162 € - 0,2403 € | 1400 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10629918 | 0,3188 € - 0,3542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,089 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0359 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer