Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.
Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.
Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur | Diamètre total | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1388 € - 0,1542 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,759 € - 0,8432 € | 36 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8681 € - 0,9645 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0234 € - 0,026 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0256 € - 0,0285 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2177 € - 0,2419 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1302 € - 0,1446 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1196 € - 0,1329 € | 1317 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1247 € - 0,1385 € | 8500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1463 € - 0,1625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0436 € - 0,0485 € | 4000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,0973 € - 0,1082 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1131 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1383 € - 0,1537 € | 1312 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | 900 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0423 € - 0,047 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4957 € - 0,5508 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,5647 € - 0,6275 € | 693 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4407 € - 1,6007 € | 208 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1843 € - 0,2048 € | 6890 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer