Les gaines de protection contre le feu Standard et Premium protègent les câbles, les conduites hydrauliques et les tuyaux en caoutchouc contre les températures extrêmes, les flammes, la chaleur des radiations et les déversements de métal liquide. Le manchon intérieur a de fortes capacités d'isolation et peut résister à des températures allant jusqu'à 700 C. La variante Standard a un revêtement extérieur plus fin que l'option Premium.
Matière: Silicone Couleur: Argent, Rouge, Gris Séries: SRECAFR, SR6001, SR6002
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière interne | ID | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| 102,5205 € - 118,9205 € | 14 En stock |
Fibre de verre tissée à haute densité
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| 10310205 | 136,694 € - 169,8835 € | 8 En stock |
Fibre de verre tissée à haute densité
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argent
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
|
| 28,2714 € - 28,2714 € | 80 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| 10308127 | 27,5819 € - 27,5819 € | Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| 28,961 € - 28,961 € | 80 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| 195,6008 € - 220,867 € | 12 En stock |
Fibre de verre tissée à haute densité
|
0.984 in
25.0 mm
|
Argent
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| 67,3684 € - 67,3684 € | Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
| 21,9978 € - 21,9978 € | 50 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
| 10308158 | 39,5961 € - 39,5961 € | 40 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
|
| 24,8745 € - 24,8745 € | 40 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
| 54,635 € - 54,635 € | 80 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
| 1 086,5718 € - 1 086,5718 € | 7 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer