Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Matière: Silicone Couleur: Argent, Rouge, Gris Séries: SR1100, SR6001, SR6002
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière interne | ID | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 086,5718 € - 1 086,5718 € | 5 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|||
40,9338 € - 40,9338 € | 90 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
134,357 € - 134,357 € | Demander le délai de livraison ici |
Fil de silicate de calcium
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
85,2041 € - 85,2041 € | 80 En stock |
Fil de silicate de calcium
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rouge
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silicone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer