Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | Couleur | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143,6435 € - 143,6435 € | 40 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
350,4988 € - 350,4988 € | 27 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
293,9905 € - 293,9905 € | 3 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
109,8185 € - 109,8185 € | 31 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
136,7453 € - 136,7453 € | 8 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
165,886 € - 165,886 € | 4 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
214,6453 € - 214,6453 € | 38 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
235,5758 € - 235,5758 € | 3 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
417,8618 € - 417,8618 € | 11 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
180,687 € - 180,687 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
228,0113 € - 228,0113 € | 2 En stock |
1.571 in
39.9 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
280,8398 € - 280,8398 € | 15 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
121,1243 € - 121,1243 € | 60 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
103,4626 € - 103,4626 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
79,3213 € - 79,3213 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
55,1801 € - 55,1801 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
179,335 € - 179,335 € | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
125,8794 € - 125,8794 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
67,2507 € - 67,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
70,6994 € - 70,6994 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Polyester
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer