Menu Rechercher

Masquage pour écrous à souder

En stock

Les écrous à souder de masquage sont conçus pour couvrir et protéger les écrous à souder filetés et non filetés. Ils sont munis d'une tirette et de dents qui retiennent le fil. Peuvent supporter des températures allant jusqu'à +250 C.Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour masquer les trous traversants non filetés ou filetés et est parfaitement adaptée au masquage des écrous à souder.La languette permet un retrait rapide et facile.Le corps du bouchon a des dents qui maintiennent un filetage ; cela assure un ajustement parfait qui maintiendra l’assemblage de masquage en place. Matière: Silicone Couleur: Rouge, Bleu, Jaune, Noir Séries: SRF0061

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D HD h Thread Sizes (All) Couleur d1 d2 Ajouter au panier
4966 En stock
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Bleu
8.6 mm
9.9 mm
8337 En stock
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Noir
4.5 mm
5.5 mm
13513 En stock
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Rouge
10.3 mm
11.9 mm
10359686 0,1739 € - 0,1739 € 14228 En stock
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Jaune
6.9 mm
7.8 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Bleu Silicone

10359693


Niveaux de stock
4966 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Noir Silicone

10359679


Niveaux de stock
8337 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Rouge Silicone

10359709


Niveaux de stock
13513 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Masquage pour écrous à souder (Øi) Jaune Silicone

10359686

Gamme de prix
0,1739 € - 0,1739 €

Niveaux de stock
14228 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm