Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Séries: SR2104
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Ø de trou compatible | Style d'installation | Hauteur interne | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1115 € - 0,1115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.26 in
6.6 mm
|
|
À enfoncer
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1115 € - 0,1115 € | 1925 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 59 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 67457 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0725 € - 0,0725 € | 2400 En stock |
0.291 in
7.4 mm
|
|
À enfoncer
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1559 € - 0,1559 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 196 En stock |
|
|
À enfoncer
|
|
|
||
| 0,2523 € - 0,2523 € | 835 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1771 € - 0,1771 € | 11830 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1438 € - 0,1438 € | 6695 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
À enfoncer
|
|
|
||
| 0,4152 € - 0,4152 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
|
À enfoncer
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
|
À enfoncer
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1394 € - 0,1394 € | 2970 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
À enfoncer
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,105 € | 668 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 43010 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | 5052 En stock |
|
|
À enfoncer
|
|
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | 11523 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,1472 € | 290 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
|
À enfoncer
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer