Menu Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0833 € - 0,0833 € 15058 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,2523 € - 0,2523 € 835 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
À enfoncer
0,105 € - 0,105 € 668 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,4152 € - 0,4152 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,2695 € - 0,2695 € 43010 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,1472 € - 0,1472 € 290 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0725 € - 0,0725 € 2400 En stock
7.4 mm
À enfoncer
3.5 mm
0,105 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,4278 € - 0,4278 € 17972 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0833 € - 0,0833 € 15438 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0648 € - 0,0688 € 697 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 2382 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,105 € - 0,105 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
10018903 0,1115 € - 0,1115 € Demander le délai de livraison ici
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,0833 € - 0,0833 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,105 € - 0,105 € 5461 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 67457 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,1771 € - 0,1771 € 11830 En stock
4.3 mm
À enfoncer
4.1 mm
0,174 € - 0,174 € 3850 En stock
À enfoncer
  • sur 5
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
15058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019368

Gamme de prix
0,2523 € - 0,2523 €

Niveaux de stock
835 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019160

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Gamme de prix
0,4152 € - 0,4152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
43010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Gamme de prix
0,1472 € - 0,1472 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Gamme de prix
0,0725 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    7.4 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Gamme de prix
0,4278 € - 0,4278 €

Niveaux de stock
17972 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018767

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
15438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018682

Gamme de prix
0,0688 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
697 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
2382 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018859

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018903

Gamme de prix
0,1115 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018828

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018958

Gamme de prix
0,105 € - 0,105 €

Niveaux de stock
5461 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
67457 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026526

Gamme de prix
0,1771 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
11830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019177

Gamme de prix
0,174 € - 0,174 €

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm