Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.
Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.
Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Matière: Acier inoxydable, Acier zingué Séries: SR62140
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | Pour boulon | d2 | Matière | d1 | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
M30
|
48.0
|
Acier inoxydable
|
70.0
|
36.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
M48
|
78.0
|
Acier inoxydable
|
105.0
|
58.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M6
|
15.0
|
Acier inoxydable
|
25.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Acier zingué
|
32.0
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Acier inoxydable
|
32.0
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
M36
|
61.0
|
Acier inoxydable
|
80.0
|
44.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M24
|
38.0
|
Acier inoxydable
|
58.0
|
29.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.5
|
M16
|
30.0
|
Acier inoxydable
|
45.0
|
20.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer