Menu Rechercher

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - Pouce

En cours de production

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles en pouces sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles en pouces.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 d2 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
0.137"
0.148"
0.156"
Demander le délai de livraison ici
0.137"
0.082"
0.093"
Demander le délai de livraison ici
0.137"
0.180"
0.187"
Demander le délai de livraison ici
0.137"
0.117"
0.125"
Demander le délai de livraison ici
0.400"
0.211"
0.218"
Demander le délai de livraison ici
0.400"
0.242"
0.250"
Demander le délai de livraison ici
0.400"
0.273"
0.281"
Outil de fixation 0.156" 0.148" 3.94" Acier

20251147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Outil de fixation 0.093" 0.082" 3.94" Acier

20251062


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Outil de fixation 0.187" 0.180" 3.94" Acier

20251192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Outil de fixation 0.125" 0.117" 3.94" Acier

20251116


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Outil de fixation 0.218" 0.211" 3.94" Acier

20251222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Outil de fixation 0.250" 0.242" 3.94" Acier

20251253


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Outil de fixation 0.281" 0.273" 3.94" Acier

20251260


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"