Menu Rechercher

Outils pour gaines de protection fibre optique

En stock

Les outils à glissière pour OFBLT permettent d'installer la fibre dans le tube fendu OGBLTS. La fibre glisse dans le côté de l'outil. Le tube fendu est ensuite amené sur la corne de l'outil, qui glisse dans le tube fendu pour installer la fibre. Fabriqué en polyoxyméthylène (POM) rouge ou noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Couleur Ajouter au panier
24,8973 € - 24,8973 € 2 En stock
4.2 mm
Noir
3,075 € - 3,075 € 490 En stock
2.6 mm
Rouge
Outil d’installation Par OFBLTS 4.2 mm Noir

10111949

Gamme de prix
24,8973 € - 24,8973 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.2 mm
  • Type d'accessoire
    Outil de tubage
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Type
    Par OFBLTS
Outil d’installation Par OFBLTS 2.6 mm Rouge

10630105

Gamme de prix
3,075 € - 3,075 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    2.6 mm
  • Type d'accessoire
    Outil de tubage
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Type
    Par OFBLTS