Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce pistolet à rivets est un outil de fixation combiné qui convient pour une utilisation avec des rivets pop. Idéal pour les applications d'une seule main, l'opération d'une seule main vous permet de réduire de près de 40 % la pression requise pour le rivetage. Ceci est possible car la force de fonctionnement augmente à mesure que la main de l'utilisateur se referme autour du levier ; cette force est pleinement exploitée grâce au levier spécial au design ergonomique. Cela rend l'installation des rivets aveugles rapide et facile, mais également confortable.
Le pistolet à riveter bénéficie d'une conception robuste qui offre un rivetage sans danger. IL est également muni d'un conteneur de mandrin à rivet utilisés. Le mécanisme de mâchoire agrippe fermement le mandrin après la rupture, qui peut ensuite être libéré une fois de plus en appuyant sur le levier vers l'avant. La course longue est pratique pour les rivets aveugles longs.
Ce pistolet à riveter se caractérise par une plage de fonctionnement adaptée à l'utilisation avec des rivets aveugles en aluminium jusqu'à 5 mm de diamètre et des rivets aveugles en inox ou en acier jusqu'à 4 mm de diamètre qui sont disponibles à l'achat ailleurs.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer