Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Flanged | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7462 € - 1,1758 € | 9300 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4133 € - 0,6737 € | 2518 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,299 € - 2,287 € | 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,3397 € - 0,6195 € | 7400 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4744 € - 0,7727 € | 400 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3397 € - 0,6195 € | 5749 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,2973 € - 7,4971 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4169 € - 0,9236 € | Demander le délai de livraison ici |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 5,0443 € - 7,1516 € | 470 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,722 € - 1,1378 € | 3547 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5642 € - 0,92 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,1945 € - 0,3547 € | 100 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,266 € - 0,4859 € | 10300 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,7738 € - 1,52 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 8,2569 € - 10,2491 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,6702 € - 1,474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,3011 € - 5,0669 € | 246 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 4,7333 € - 7,3238 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,2372 € - 0,4307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3212 € - 0,5861 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer