Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Avec bride | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,364 € - 0,6646 € | 200 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4683 € - 0,7611 € | 16497 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3355 € - 0,612 € | 4871 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oui
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4298 € - 0,7019 € | 16599 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,59 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,4682 € - 6,0321 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,045 € - 7,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,7418 € - 5,6375 € | 430 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,0182 € - 6,0649 € | 480 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,1995 € - 0,363 € | 5950 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oui
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2392 € - 4,8257 € | 1700 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Oui
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,4375 € - 0,7074 € | 6415 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0182 € - 6,0649 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,1995 € - 0,363 € | 75 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oui
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3937 € - 0,6416 € | 7150 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,59 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5988 € - 1,3226 € | 156 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,59 € | 252 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,522 € - 0,8466 € | 1600 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3378 € - 0,6163 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer