Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Avec bride Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,3378 € - 0,6163 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
21.0 mm
Oui
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,3235 € - 0,59 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
18.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3378 € - 0,6163 € 11482 En stock
13.0 mm
21.0 mm
Oui
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,3235 € - 0,59 € 252 En stock
13.0 mm
18.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,0901 € - 1,9106 € 2900 En stock
16.0 mm
22.0 mm
Oui
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
1,1801 € - 2,075 € 13709 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,101 € - 1,9413 € 800 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,066 € - 1,8798 € 1250 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
1,2392 € - 4,8257 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
37.0 mm
Oui
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
1,3489 € - 5,2644 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
40.0 mm
Oui
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
0,3937 € - 0,6416 € 2713 En stock
16.0 mm
21.0 mm
Oui
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
0,3235 € - 0,59 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
18.0 mm
Oui
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
6,4821 € - 8,0278 € 429 En stock
44.0 mm
52.0 mm
Oui
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
2,4682 € - 6,0321 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
35.0 mm
Oui
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,4375 € - 0,7074 € 6415 En stock
16.0 mm
21.0 mm
Oui
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,1995 € - 0,363 € 75 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Oui
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
0,1995 € - 0,363 € 5950 En stock
5.0 mm
8.0 mm
Oui
7.0 mm
3.0 mm
4.8 mm
0,6876 € - 1,0836 € 3700 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,5988 € - 1,3226 € 156 En stock
20.1 mm
24.0 mm
Oui
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,3937 € - 0,6416 € 7150 En stock
16.0 mm
21.0 mm
Oui
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Naturel

10050033

Gamme de prix
0,6163 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Naturel

10050019

Gamme de prix
0,59 € - 0,3235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Noir

10050040

Gamme de prix
0,6163 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
11482 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Noir

10050026

Gamme de prix
0,59 € - 0,3235 €

Niveaux de stock
252 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Noir

10178973

Gamme de prix
1,9106 € - 1,0901 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Noir

10179024

Gamme de prix
2,075 € - 1,1801 €

Niveaux de stock
13709 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

10178959

Gamme de prix
1,9413 € - 1,101 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Noir

10178942

Gamme de prix
1,8798 € - 1,066 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Noir

10050538

Gamme de prix
4,8257 € - 1,2392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    30.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    27.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Naturel

10050545

Gamme de prix
5,2644 € - 1,3489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    33.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    30.5 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Noir

10050170

Gamme de prix
0,6416 € - 0,3937 €

Niveaux de stock
2713 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    17.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Noir

10050125

Gamme de prix
0,59 € - 0,3235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    13.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Noir

10179192

Gamme de prix
8,0278 € - 6,4821 €

Niveaux de stock
429 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Noir

10179109

Gamme de prix
6,0321 € - 2,4682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    20.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Naturel

10050224

Gamme de prix
0,7074 € - 0,4375 €

Niveaux de stock
6415 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Noir

10049457

Gamme de prix
0,363 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    5.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    4.8 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.2 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Naturel

10049440

Gamme de prix
0,363 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
5950 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    5.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    4.8 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.2 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Noir

10178881

Gamme de prix
1,0836 € - 0,6876 €

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Naturel

10050279

Gamme de prix
1,3226 € - 0,5988 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.1 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Naturel

10050163

Gamme de prix
0,6416 € - 0,3937 €

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    17.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse