Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
1,2137 € - 2,1464 € 4000 En stock
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
10,6979 € - 13,3013 € 50 En stock
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
0,2372 € - 0,4307 € 13140 En stock
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,5895 € - 0,9592 € 17802 En stock
8.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2141 € - 0,3903 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,266 € - 0,4859 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
4,3878 € - 6,7717 € 80 En stock
39.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
0,5481 € - 0,8889 € 10500 En stock
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,7333 € - 7,3238 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
6,8062 € - 8,4291 € 30 En stock
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,5804 € - 0,9385 € 12658 En stock
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
4,6752 € - 7,2087 € 100 En stock
34.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
2,4301 € - 5,8957 € 280 En stock
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
2,3376 € - 5,689 € 4 En stock
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1819 € - 0,3327 € 21032 En stock
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,5527 € - 0,9051 € 500 En stock
12.0 mm
18.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,8153 € - 1,3358 € 248 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,4456 € - 0,8901 € 233 En stock
12.0 mm
18.0 mm
Oui
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2,1417 € - 3,5236 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
47.0 mm
Oui
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,8958 € - 1,4671 € 100 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • sur 12
Appui 14.0 mm 17.0 mm Noir

10178980

Gamme de prix
2,1464 € - 1,2137 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
Palier à collerette 45.0 mm 50.0 mm Noir

10179222

Gamme de prix
13,3013 € - 10,6979 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    50.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    45.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    50.0 mm
Palier à collerette 5.0 mm 10.0 mm Noir

10049631

Gamme de prix
0,4307 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
13140 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    5.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 6.0 mm Noir

10178829

Gamme de prix
0,9592 € - 0,5895 €

Niveaux de stock
17802 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
Palier à collerette 7.4 mm 4.3 mm Noir

10049846

Gamme de prix
0,3903 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    4.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    7.4 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    9.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 13.0 mm Noir

10049907

Gamme de prix
0,4859 € - 0,266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    11.0 mm
Palier à collerette 35.0 mm 16.0 mm Noir

10179178

Gamme de prix
6,7717 € - 4,3878 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    35.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    39.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm Naturel

10049938

Gamme de prix
0,8889 € - 0,5481 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
Palier à collerette 32.0 mm 26.0 mm Noir

10179161

Gamme de prix
7,3238 € - 4,7333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    36.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    32.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    36.0 mm
Palier à collerette 40.0 mm 40.0 mm Noir

10179208

Gamme de prix
8,4291 € - 6,8062 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    40.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    44.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 4.0 mm Noir

10178812

Gamme de prix
0,9385 € - 0,5804 €

Niveaux de stock
12658 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
Palier à collerette 30.0 mm 26.0 mm Noir

10179130

Gamme de prix
7,2087 € - 4,6752 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    34.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    34.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 16.5 mm Noir

10179093

Gamme de prix
5,8957 € - 2,4301 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm
Palier à collerette 32.0 mm 38.0 mm Noir

10050590

Gamme de prix
5,689 € - 2,3376 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    38.0 mm
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    32.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    38.0 mm
Palier à collerette 5.3 mm 5.0 mm Noir

10049655

Gamme de prix
0,3327 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
21032 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    7.3 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    5.3 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    7.3 mm
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10322871

Gamme de prix
0,9051 € - 0,5527 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturel

10322956

Gamme de prix
1,3358 € - 0,8153 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Noir

10323229

Gamme de prix
0,8901 € - 0,4456 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturel

10323113

Gamme de prix
3,5236 € - 2,1417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturel

10323007

Gamme de prix
1,4671 € - 0,8958 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse