Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Avec bride Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
2,0182 € - 6,0649 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
42.0 mm
Oui
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
4,8041 € - 6,8111 € 480 En stock
39.0 mm
47.0 mm
Oui
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
0,4716 € - 0,7644 € 46 En stock
18.0 mm
24.0 mm
Oui
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,1853 € - 0,3378 € 912 En stock
10.1 mm
13.0 mm
Oui
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,2533 € - 0,4627 € 17000 En stock
11.0 mm
16.0 mm
Oui
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2259 € - 0,4102 € 340 En stock
8.0 mm
11.0 mm
Oui
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,2833 € - 2,075 € 201 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,2041 € - 2,1342 € 1299 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
6,6686 € - 8,2809 € Demander le délai de livraison ici
68.0 mm
81.0 mm
Oui
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
4,1789 € - 6,4493 € 410 En stock
46.0 mm
55.0 mm
Oui
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
5,3084 € - 7,5235 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
67.0 mm
Oui
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
0,1853 € - 0,3378 € 574 En stock
10.1 mm
13.0 mm
Oui
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,2347 € - 0,4266 € 12100 En stock
9.0 mm
12.0 mm
Oui
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,3144 € - 5,6149 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
35.0 mm
Oui
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
4,1789 € - 6,4493 € 110 En stock
39.0 mm
47.0 mm
Oui
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,522 € - 0,8466 € 12500 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
2,2263 € - 5,4181 € 14 En stock
38.0 mm
45.0 mm
Oui
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,4727 € - 0,7732 € 92 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,5527 € - 0,8939 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
Oui
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3059 € - 0,5582 € 2040 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
  • sur 12
Palier à collerette 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Noir

10050576

Gamme de prix
6,0649 € - 2,0182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    35.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    32.5 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Noir

10179185

Gamme de prix
6,8111 € - 4,8041 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    24.0 mm
  • Longueur totale
    26.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Noir

10050194

Gamme de prix
0,7644 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Naturel

10049976

Gamme de prix
0,3378 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
912 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.1 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    10.8 mm
  • Épaisseur de bride
    0.8 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Naturel

10049952

Gamme de prix
0,4627 € - 0,2533 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Noir

10049631

Gamme de prix
0,4102 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Noir

10179055

Gamme de prix
2,075 € - 1,2833 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Noir

10179048

Gamme de prix
2,1342 € - 1,2041 €

Niveaux de stock
1299 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Naturel

10050644

Gamme de prix
8,2809 € - 6,6686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    68.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    46.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur de bride
    4.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Naturel

10050606

Gamme de prix
6,4493 € - 4,1789 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    46.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    43.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Naturel

10050620

Gamme de prix
7,5235 € - 5,3084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    56.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    46.5 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Noir

10049983

Gamme de prix
0,3378 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
574 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.1 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    10.8 mm
  • Épaisseur de bride
    0.8 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Noir

10049709

Gamme de prix
0,4266 € - 0,2347 €

Niveaux de stock
12100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    9.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    11.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Noir

10179093

Gamme de prix
5,6149 € - 2,3144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    15.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Noir

10179178

Gamme de prix
6,4493 € - 4,1789 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    39.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturel

10049938

Gamme de prix
0,8466 € - 0,522 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Noir

10050590

Gamme de prix
5,4181 € - 2,2263 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    38.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturel

10322833

Gamme de prix
0,7732 € - 0,4727 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Noir

10178812

Gamme de prix
0,8939 € - 0,5527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    3.0 mm
  • Longueur totale
    4.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Noir

10049761

Gamme de prix
0,5582 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.5 mm
  • Longueur totale
    8.5 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse