Menu Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Avec bride Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,5988 € - 1,3226 € 56 En stock
20.1 mm
24.0 mm
Oui
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
4,1789 € - 6,4493 € 410 En stock
46.0 mm
55.0 mm
Oui
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
0,5856 € - 0,9497 € 13303 En stock
8.0 mm
12.0 mm
Oui
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,2259 € - 0,4102 € 340 En stock
8.0 mm
11.0 mm
Oui
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,2833 € - 2,075 € 201 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Oui
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,5527 € - 0,8939 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
Oui
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1,2392 € - 4,8257 € 2990 En stock
30.0 mm
37.0 mm
Oui
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
1,3489 € - 5,2644 € 985 En stock
33.0 mm
40.0 mm
Oui
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
2,2263 € - 5,4181 € 110 En stock
38.0 mm
45.0 mm
Oui
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,1853 € - 0,3378 € 912 En stock
10.1 mm
13.0 mm
Oui
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,6295 € - 1,0255 € 811 En stock
20.0 mm
28.0 mm
Oui
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
1,101 € - 1,9413 € 800 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,4473 € - 4,3757 € 3600 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
11.5 mm
20.0 mm
10.0 mm
1,1229 € - 2,0003 € 200 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,397 € - 0,8796 € Demander le délai de livraison ici
22.1 mm
30.0 mm
Oui
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
0,1733 € - 0,3169 € Demander le délai de livraison ici
7.3 mm
15.0 mm
Oui
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,7238 € - 1,1439 € 3100 En stock
22.0 mm
30.0 mm
Oui
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
0,3893 € - 0,6361 € 295 En stock
8.0 mm
12.0 mm
Oui
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4913 € - 0,7984 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
18.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,7699 € - 1,2613 € 1784 En stock
16.0 mm
22.0 mm
Oui
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Noir

10050286

Gamme de prix
1,3226 € - 0,5988 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.1 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Naturel

10050606

Gamme de prix
6,4493 € - 4,1789 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    46.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    43.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Noir

10178843

Gamme de prix
0,9497 € - 0,5856 €

Niveaux de stock
13303 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Noir

10049631

Gamme de prix
0,4102 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Noir

10179055

Gamme de prix
2,075 € - 1,2833 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Noir

10178812

Gamme de prix
0,8939 € - 0,5527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    3.0 mm
  • Longueur totale
    4.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturel

10050507

Gamme de prix
4,8257 € - 1,2392 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    30.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    27.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Noir

10050552

Gamme de prix
5,2644 € - 1,3489 €

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    33.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    30.5 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Naturel

10050583

Gamme de prix
5,4181 € - 2,2263 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    38.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.0 mm
  • Épaisseur de bride
    3.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Naturel

10049976

Gamme de prix
0,3378 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
912 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.1 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    10.8 mm
  • Épaisseur de bride
    0.8 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Noir

10050309

Gamme de prix
1,0255 € - 0,6295 €

Niveaux de stock
811 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    20.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    19.5 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

10178959

Gamme de prix
1,9413 € - 1,101 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Noir

10179062

Gamme de prix
4,3757 € - 1,4473 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    11.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Noir

10178997

Gamme de prix
2,0003 € - 1,1229 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Naturel

10050392

Gamme de prix
0,8796 € - 0,397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.1 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.5 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Noir

10049655

Gamme de prix
0,3169 € - 0,1733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    7.3 mm
  • Longueur de l'arbre
    3.5 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Naturel

10050330

Gamme de prix
1,1439 € - 0,7238 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    12.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturel

10322772

Gamme de prix
0,6361 € - 0,3893 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    5.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10322857

Gamme de prix
0,7984 € - 0,4913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Naturel

10322932

Gamme de prix
1,2613 € - 0,7699 €

Niveaux de stock
1784 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse