These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Avec bride | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2116 € - 0,3432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,59 € | 4656 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,1229 € - 2,0003 € | 200 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Oui
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4473 € - 4,3757 € | 3600 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1733 € - 0,3169 € | Demander le délai de livraison ici |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
6,4821 € - 8,0278 € | 60 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Oui
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7238 € - 1,1439 € | 3100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,5614 € - 0,9135 € | 19302 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3235 € - 0,59 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6646 € - 1,4696 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,2263 € - 5,4181 € | 110 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Oui
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2555 € - 0,4661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.307 in
7.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4375 € - 0,7074 € | 1646 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,1885 € - 12,6679 € | 40 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Oui
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3489 € - 5,2644 € | 985 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oui
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,6383 € - 1,4038 € | 794 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,1691 € - 2,0596 € | 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6295 € - 1,0255 € | 811 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oui
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,5856 € - 0,9497 € | 13303 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3059 € - 0,5582 € | 436 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oui
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer