Menu Rechercher

Passe-câbles - À clipser, nylon

En stock

Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
3550 En stock
2.0 mm
10173466 0,271 € - 0,271 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,2053 € - 0,2053 € 973 En stock
27958 En stock
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,271 € - 0,271 € 50481 En stock
0,2883 € - 0,2883 € 66279 En stock
0,2444 € - 0,2444 € 2998 En stock
Serre-câble fendu à clipser 2.0 mm 8.0 mm Gris Nylon 6/6

10068595


Niveaux de stock
3550 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    33.1 mm
Serre-câble fendu à clipser 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm Nylon 6/6

10173466

Gamme de prix
0,271 € - 0,271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Serre-câble fendu à clipser 2.0 mm 9.0 mm Gris Nylon 6/6

10068601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
Serre-câble fendu à clipser 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10027455

Gamme de prix
0,2053 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
973 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    22.3 mm
Serre-câble fendu à clipser 2.0 mm 7.5 mm Gris Nylon 6/6

10068588


Niveaux de stock
27958 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    23.7 mm
Serre-câble fendu à clipser 2.0 mm 7.0 mm Gris Nylon 6/6

10068571


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    21.1 mm
Serre-câble fendu à clipser 12.7 mm 26.5 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027479

Gamme de prix
0,271 € - 0,271 €

Niveaux de stock
50481 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    26.5 mm
Serre-câble fendu à clipser 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027462

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
66279 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    24.7 mm
Serre-câble fendu à clipser 15.9 mm 29.9 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10173459

Gamme de prix
0,2444 € - 0,2444 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    à clipser
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    29.9 mm