Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,1522 € - 0,1956 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10173466 | 0,2581 € - 0,2581 € | Demander le délai de livraison ici |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,1955 € - 0,1955 € | 973 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3119 € - 0,4312 € | 212 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2404 € - 0,3329 € | 1050 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,2134 € | 6458 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2581 € - 0,2581 € | 52481 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2328 € - 0,2328 € | 1998 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2746 € - 0,2746 € | 66279 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer