Menu Rechercher

Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive

En stock

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.

Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.

La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
10168943 0,494 € - 0,494 € 741 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
24.1 mm
0,2418 € - 0,2418 € 2 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
0,5537 € - 0,5537 € 2109 En stock
UL94 V-2
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
37.1 mm
0,3224 € - 0,3224 € 15857 En stock
UL94 V-2
29.4 mm
Noir
13.4 mm
14.0 mm
0,1323 € - 0,1323 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
25.4 mm
Naturel
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
0,3059 € - 0,3059 € 1172 En stock
UL94 V-2
25.8 mm
Noir
13.4 mm
9.1 mm
0,3444 € - 0,3444 € 8850 En stock
UL94 V-2
35.5 mm
Noir
16.4 mm
16.5 mm
0,4211 € - 0,4211 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
42.0 mm
Noir
16.4 mm
22.5 mm
10168950 0,0864 € - 0,0864 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
25.4 mm
Naturel
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3969 € - 0,3969 € 636 En stock
UL94 V-2
38.5 mm
Noir
16.4 mm
20.5 mm
0,3838 € - 0,3838 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
36.5 mm
Noir
16.4 mm
18.5 mm
Brides pour câbles 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10168943

Gamme de prix
0,494 € - 0,494 €

Niveaux de stock
741 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Brides pour câbles Vis 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10168936

Gamme de prix
0,2418 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
Brides pour câbles 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10168967

Gamme de prix
0,5537 € - 0,5537 €

Niveaux de stock
2109 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
  • Température minimale de fonctionnement
    -40 °C
Brides pour câbles 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 Noir

10245729

Gamme de prix
0,3224 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
15857 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    29.4 mm
Brides pour câbles Montage à l'aide de vis 25.4 mm PA Naturel

10168974

Gamme de prix
0,1323 € - 0,1323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Avec adhésif
  • Matière de la base
    Nylon
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive, Screw Mount
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Brides pour câbles 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Noir

10245712

Gamme de prix
0,3059 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
1172 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Hauteur totale
    9.1 mm
  • Longueur totale
    25.8 mm
Brides pour câbles 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Noir

10245736

Gamme de prix
0,3444 € - 0,3444 €

Niveaux de stock
8850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Longueur totale
    35.5 mm
Brides pour câbles 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 Noir

10245767

Gamme de prix
0,4211 € - 0,4211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Hauteur totale
    22.5 mm
  • Longueur totale
    42.0 mm
Brides pour câbles Montage à l'aide de vis 15.9 mm PA Naturel

10168950

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhesive, Screw Mount
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
Brides pour câbles 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 Noir

10245750

Gamme de prix
0,3969 € - 0,3969 €

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Hauteur totale
    20.5 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
Brides pour câbles 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 Noir

10245743

Gamme de prix
0,3838 € - 0,3838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Hauteur totale
    18.5 mm
  • Longueur totale
    36.5 mm