Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2178 € - 0,2178 € | 11546 En stock |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,2418 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1742 € | 2000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,1927 € | 19500 En stock |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1742 € | 7997 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1998 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 0,2181 € - 0,2181 € | 19585 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1742 € | 12812 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3549 € - 0,3549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1742 € | 13997 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,8107 € - 0,8107 € | 8720 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4021 € - 0,4021 € | 6000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 10258972 | 0,197 € - 0,197 € | 5680 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
| 0,1634 € - 0,1634 € | 7500 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,2653 € | 116 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10526 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1583 € - 0,1583 € | 52900 En stock |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer