Menu Rechercher

Passe-câbles encliquetables ouverts

En stock

Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.

Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur et nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Diamètre maximal du faisceau de câbles Diamètre du trou de montage Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1873 € - 0,1873 € 39135 En stock
14.5 mm
0,2473 € - 0,2473 € Demander le délai de livraison ici
29.7 mm
0,2082 € - 0,257 € 4953 En stock
7.9 mm
0,2045 € - 0,2525 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
0,1595 € - 0,1595 € 323 En stock
24.5 mm
0,1428 € - 0,1428 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
0,1583 € - 0,1583 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
0,3624 € - 0,3624 € 9002 En stock
17.3 mm
0,261 € - 0,261 € 49519 En stock
31.7 mm
0,1193 € - 0,1193 € 5430 En stock
9.2 mm
0,1285 € - 0,1285 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
0,2204 € - 0,2204 € 3187 En stock
12.3 mm
10163184 0,1928 € - 0,1928 € 14275 En stock
9.9 mm
0,1995 € - 0,1995 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
0,1319 € - 0,1319 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0,1087 € - 0,1087 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
10021576 0,2895 € - 0,2895 € 16080 En stock
20.4 mm
0,2105 € - 0,2105 € Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
0,36 € - 0,36 € 2748 En stock
22.2 mm
0,2335 € - 0,2335 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Noir

10163153

Gamme de prix
0,1873 € - 0,1873 €

Niveaux de stock
39135 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163214

Gamme de prix
0,2473 € - 0,2473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    29.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163177

Gamme de prix
0,257 € - 0,2082 €

Niveaux de stock
4953 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    7.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Noir

10163108

Gamme de prix
0,2525 € - 0,2045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    6.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Noir

10021279

Gamme de prix
0,1595 € - 0,1595 €

Niveaux de stock
323 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Noir

10021248

Gamme de prix
0,1428 € - 0,1428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Noir

10021255

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Noir

10163160

Gamme de prix
0,3624 € - 0,3624 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163221

Gamme de prix
0,261 € - 0,261 €

Niveaux de stock
49519 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Noir

10021217

Gamme de prix
0,1193 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
5430 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Noir

10021231

Gamme de prix
0,1285 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Noir

10163139

Gamme de prix
0,2204 € - 0,2204 €

Niveaux de stock
3187 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    12.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163184

Gamme de prix
0,1928 € - 0,1928 €

Niveaux de stock
14275 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Noir

10163122

Gamme de prix
0,1995 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Noir

10021200

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Noir

10021224

Gamme de prix
0,1087 € - 0,1087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre total
    19.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.4 mm
  • Hauteur totale
    5.4 mm
Passe-câble encliquetable 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Noir

10021576

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
16080 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    20.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163207

Gamme de prix
0,2105 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    26.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163191

Gamme de prix
0,36 € - 0,36 €

Niveaux de stock
2748 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    22.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Noir

10163146

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    10.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2