Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.
Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Diamètre du trou de montage | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1087 € - 0,1087 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,1285 € - 0,1285 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
0,261 € - 0,261 € | 49519 En stock |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
0,1319 € - 0,1319 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1193 € - 0,1193 € | 5430 En stock |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
0,1583 € - 0,1583 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
0,3624 € - 0,3624 € | 9002 En stock |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
0,2045 € - 0,2525 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,1995 € - 0,1995 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,2204 € - 0,2204 € | 3187 En stock |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
0,2335 € - 0,2335 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,36 € - 0,36 € | 2748 En stock |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
10163184 | 0,1928 € - 0,1928 € | 14275 En stock |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
|
10021576 | 0,2895 € - 0,2895 € | 16080 En stock |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
|
0,2025 € - 0,2501 € | 1511 En stock |
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
0,2105 € - 0,2105 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
0,1535 € - 0,1535 € | 920 En stock |
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
|
||
0,1595 € - 0,1595 € | 323 En stock |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
0,2082 € - 0,257 € | 4953 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
0,1873 € - 0,1873 € | 39135 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer