Menu Rechercher

Passe-câbles encliquetables ouverts

En stock

Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.

Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur et nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Diamètre maximal du faisceau de câbles Diamètre du trou de montage Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1535 € - 0,1535 € 920 En stock
22.9 mm
0,2025 € - 0,2501 € 1511 En stock
6.7 mm
0,0813 € - 0,1083 € 2200 En stock
20.2 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Noir

10021262

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    22.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Noir

10163115

Gamme de prix
0,2501 € - 0,2025 €

Niveaux de stock
1511 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Noir

10314593

Gamme de prix
0,1083 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    20.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2