Menu Rechercher

Passe-câbles universels

En stock

Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.

Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.

L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur ou nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Ajouter au panier
590 En stock
11.1 mm
15.9 mm
0,8587 € - 0,8587 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
27.8 mm
1,1888 € - 1,1888 € 1642 En stock
25.4 mm
34.9 mm
1,2997 € - 1,2997 € 14903 En stock
26.9 mm
38.1 mm
0,8927 € - 0,8927 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
31.8 mm
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934


Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.1 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Gamme de prix
0,8587 € - 0,8587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    20.6 mm
  • Ø de trou compatible
    27.8 mm
  • Ø tête
    30.2 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Gamme de prix
1,1888 € - 1,1888 €

Niveaux de stock
1642 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.3 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Gamme de prix
1,2997 € - 1,2997 €

Niveaux de stock
14903 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    26.9 mm
  • Ø de trou compatible
    38.1 mm
  • Ø tête
    40.1 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Ouvert 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Gamme de prix
0,8927 € - 0,8927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    23.8 mm
  • Ø de trou compatible
    31.8 mm
  • Ø tête
    37.3 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66