Menu Rechercher

Passe-câbles universels

En stock

Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.

Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.

L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur ou nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Ajouter au panier
590 En stock
11.1 mm
15.9 mm
0,1522 € - 0,1522 € 6105 En stock
11.1 mm
15.9 mm
0,2643 € - 0,2643 € 3793 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,8587 € - 0,8587 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
27.8 mm
0,1837 € - 0,1837 € 282 En stock
12.7 mm
19.1 mm
1,1888 € - 1,1888 € 1642 En stock
25.4 mm
34.9 mm
1,2997 € - 1,2997 € 14903 En stock
26.9 mm
38.1 mm
0,6543 € - 0,6543 € 26 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,1776 € - 0,1776 € 432 En stock
12.7 mm
19.1 mm
0,1984 € - 0,1984 € 2797 En stock
14.2 mm
22.2 mm
0,1125 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
12.7 mm
0,1537 € - 0,1537 € 2074 En stock
11.1 mm
15.9 mm
0,594 € - 0,594 € 481 En stock
25.4 mm
34.9 mm
0,2208 € - 0,2649 € 453 En stock
7.6 mm
12.7 mm
0,1941 € - 0,1941 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
22.2 mm
0,2895 € - 0,2895 € Demander le délai de livraison ici
27 mm
38.1 mm
0,2133 € - 0,2133 € 3785 En stock
19.1 mm
25.4 mm
0,8927 € - 0,8927 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
31.8 mm
10221433 0,1143 € - 0,1412 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
27.8 mm
0,0846 € - 0,1044 € Demander le délai de livraison ici
27.8 mm
20.6 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934


Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.1 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Universelle 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Nylon

10021651

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
6105 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.1 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nylon

10021590

Gamme de prix
0,2643 € - 0,2643 €

Niveaux de stock
3793 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    37.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Gamme de prix
0,8587 € - 0,8587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    20.6 mm
  • Ø de trou compatible
    27.8 mm
  • Ø tête
    30.2 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Universelle 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Nylon

10021620

Gamme de prix
0,1837 € - 0,1837 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    19.1 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    21.4 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Gamme de prix
1,1888 € - 1,1888 €

Niveaux de stock
1642 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.3 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Gamme de prix
1,2997 € - 1,2997 €

Niveaux de stock
14903 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    26.9 mm
  • Ø de trou compatible
    38.1 mm
  • Ø tête
    40.1 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Universelle 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Gamme de prix
0,6543 € - 0,6543 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.8 mm
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable Universelle 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in Nylon

10021668

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
432 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    19.1 mm
  • Épaisseur de bride
    1.2 mm
  • Ø tête
    21.4 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in Nylon

10021637

Gamme de prix
0,1984 € - 0,1984 €

Niveaux de stock
2797 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    14.2 mm
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    23.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Nylon

10021644

Gamme de prix
0,1125 € - 0,1125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in Nylon

10021613

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
2074 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.1 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Gamme de prix
0,594 € - 0,594 €

Niveaux de stock
481 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    25.4 mm
  • Ø de trou compatible
    34.9 mm
  • Ø tête
    37.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable Universelle 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Gamme de prix
0,2649 € - 0,2208 €

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    7.6 mm
  • Ø de trou compatible
    12.7 mm
  • Ø tête
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    13.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable Universelle 22.2 mm 3.2 mm 0.560 in Nylon

10021675

Gamme de prix
0,1941 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    14.2 mm
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    23.8 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in Nylon

10021606

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    27 mm
  • Ø de trou compatible
    38.1 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Ø tête
    40.9 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Nylon

10021682

Gamme de prix
0,2133 € - 0,2133 €

Niveaux de stock
3785 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    19.1 mm
  • Ø de trou compatible
    25.4 mm
  • Épaisseur de bride
    1.6 mm
  • Ø tête
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Ouvert 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Gamme de prix
0,8927 € - 0,8927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    23.8 mm
  • Ø de trou compatible
    31.8 mm
  • Ø tête
    37.3 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Passe-câble encliquetable Universelle 27.8 mm 20.6 mm Nylon

10221433

Gamme de prix
0,1412 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    20.6 mm
  • Ø de trou compatible
    27.8 mm
  • Ø tête
    29.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 20.6 mm 27.8 mm Nylon

10221426

Gamme de prix
0,1044 € - 0,0846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    27.8 mm
  • Ø de trou compatible
    20.6 mm
  • Ø tête
    22.6 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm