Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.
Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.
L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,8587 € - 0,8587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,1837 € - 0,1837 € | 282 En stock |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2643 € - 0,2643 € | 3793 En stock |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1941 € - 0,1941 € | Demander le délai de livraison ici |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2208 € - 0,2649 € | 453 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1984 € - 0,1984 € | 2797 En stock |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1149 € - 0,1149 € | 2151 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1776 € - 0,1776 € | 432 En stock |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2895 € - 0,2895 € | Demander le délai de livraison ici |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,2997 € - 1,2997 € | 14903 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,1888 € - 1,1888 € | 1642 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,8927 € - 0,8927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2133 € - 0,2133 € | 3785 En stock |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1537 € - 0,1537 € | 2074 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6543 € - 0,6543 € | 26 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
590 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
0,1125 € - 0,1125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | 6105 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,594 € - 0,594 € | 481 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
10221433 | 0,1143 € - 0,1412 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer