Menu Rechercher

Passe-fibre de délestage

En stock

Les passe-fibres de délestage sont conçus pour assurer une protection des fibres nues et chemisées lorsqu'elles sont acheminées à travers des trous. Le corps en nylon se monte directement sur le panneau, et le câble gainé passe par le trou central. Fabriqué en nylon noir classé UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Ajouter au panier
9,7309 € - 9,7309 € 197 En stock
3.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond Fibre gainée 3,0 mm Nylon 6 Noir

10312872

Gamme de prix
9,7309 € - 9,7309 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Type de câble
    Fibre gainée 3,0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0